- Ambalaj, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için üstün sensörler ve ağ teknolojisi
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Verimli metal işleme için sensör ve otomasyon teknolojisi
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- İntralojistik otomasyon
- Robot otomasyonu: robot sensörleri ile hassasiyet ve verimlilik
- Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
- Pnömatik ve hidrolik bileşenler
beyaz esya
Ev planlamasının belirlenmesi ve verimli bir şekilde üretin
Metal eşya gereçlerinistiğe ve kadara kadar: Balluff'u geniş kapsamlı bir çözüm ile boyutlandırma.
Bu girişlerden öörn bazları, B. RFID geçişi izlenebilirlik, on veya onun elle operasyonu yapıyoruz. Ancak, durum izleme veya oT gibi daha yeni üretim süreciyle yoğun bir şekilde üretim süreciniz optimize etmek için ölçüm için ve çözümler sunabiliyoruz.
Metal işleme ve şekillendirme teknolojisi: Yarının standartları için kriterler
Mekanik presler metal şekillendirmenin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Kullanılan özellikle yüksek kaliteli ve hassas aletler ve kalıplar genellikle büyük miktarlar için tasarlanmıştır. Burada hiç kimse uzun duruş sürelerini göze alamaz, çünkü her üretim gecikmesi size zaman ve paraya mal olur - özellikle de hasarlı varlıkları değiştirmeniz gerekiyorsa. Balluff'un sensör çözümlerine güvenebilirsiniz: işleme operasyonları sırasında her zaman tam pres konumunu kaydederler, arızaları hemen tespit ederler ve acil bir durumda pres kendini hemen kapattığı için sonuçta ortaya çıkan hasarı önlerler.
İzlenebilirlik ve intralojistik: Yüksek hız, yüksek şeffaflık - yüksek kalite
Hataları güvenilir bir şekilde önlerken envanterleri ve malzeme hareketlerini sürekli olarak yönetmek, hemen hemen tüm sektörlerdeki şirketler için bir zorluktur. Otomatik süreçlerle, daha kısa sürede ve daha hassas bir şekilde büyük miktarları da depolayabilir ve alabilirsiniz. Bu nedenle, dinamik mekik sistemleri ve istifleyici vinçlerin giderek manuel depo işinin yerini alması şaşırtıcı değil. Daha fazla verimlilik için başka bir faktör, yüksek düzeyde süreç şeffaflığıdır. Hammaddelerin tedarikinden üretime, tüketime ve bertarafa kadar tüm süreç adımlarının izlenebilirliği, yani izlenebilirliği de buna paralel olarak önemlidir. Balluff, intralojistik için güvenilir çözümlerin yanı sıra, yazılım kontrollü kontrol seçenekleri ile size son derece hassas tanımlama çözümleri de sunmaktadır.
montaj, robotik ve hata önleme: Akıştaki veriler, bir bakışta süreçler, kontrol altında üretim
İster sinyalleri demetlemek, ister montaj sürecinizden verileri kaydetmek ve izlemek, ister çalışma durumlarını görüntülemek isteyin: Balluff, montajınızdaki tüm bu görevleri zahmetsizce yönetmenize yardımcı olacaktır.
Zorlu üretim gereksinimlerinizi karşılamak için, manuel iş istasyonlarından robotik kullanan yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş üretim hatlarına kadar çok çeşitli montaj yöntemlerini zaten kullanıyorsunuz. Yenilikçi robotik alanında da verimliliği en üst düzeye çıkarma ve yüksek ürün kalitesi sağlama konusunda sizi destekliyoruz - örn. B. Karmaşık kabloların değiştirilmesi, hızlı takım değişikliklerinin sağlanması ve insan ile makine arasındaki etkileşimin kolaylaştırılması.
Üretiminizin karmaşık süreçlerinde herhangi bir hata oluşmaması için hata önleme uygulamalarınıza entegrasyon için ürünler sunuyoruz. Ayrıca, genel ekipman etkinliğini (OEE) artıran sürekli kalite kontrolü sağlarlar.
Akıllı süreçler ve durum izleme: Esnek, akıllı, sorunsuz
Akıllı bileşenlerden oluşan süreç ve durum izleme sistemleri ile Balluff, endüstrideki makine ve sistemlerin verimli ve sorunsuz çalışmasına katkıda bulunur.
Yani ör. B. Sensörler, dolum seviyesini, sıcaklığı veya basıncı güvenilir bir şekilde kaydederek ve izleyerek, sistemin durumu hakkında veri sağlayarak ve böylece önleyici bakım yapmanızı sağlayarak planlanmayan arıza sürelerini önler. Tek tek bileşenlerdeki aşınma ve yıpranma gibi değişiklikleri ve hatta arızaları daha hızlı algılarlar ve bakımlarını daha iyi koordine edebilirler. Balluff sensörleri, üretim kaynakları için belirtilen sınır değerlerini otomatik olarak izleyebilir ve bunların altına düşerse sizi bilgilendirebilir - veya kaynakları doğrudan yeniden sıralayabilir. Bu, manuel kontrollerin yerini alır ve genel ekipman etkinliğini (OEE) artırır.
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances