Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Elektronik endüstrisi

Elektronik ürünleri hızlı, güvenilir ve ekonomik bir şekilde üretin

Elektronik endüstrisi

Kısa ürün yaşam döngüleri, yüksek inovasyon ihtiyacı ve küresel, yüksek düzeyde ağ bağlantılı tedarik zincirleri elektronik endüstrisinin önemli itici güçleridir. Bu ortamda üretim, mümkün olan en düşük hata oranlarıyla mümkün olduğunca hızlı, güvenilir ve ekonomik bir şekilde yürütülmelidir.

Son teknoloji Balluff ürünleri, pazar gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur. Baskılı devre kartı ve elektronik üretiminin ilgili konuları için kullanılırlar: intralojistik ve izlenebilirlikten robotik, taşıma ve montaj teknolojisine, makine görme ve durum izlemeye kadar.

Fabrika otomasyonundaki bu konuların ve teknolojilerin çoğu, Balluff'un on yıllardır temel yetkinlikleri arasında yer almaktadır. Ancak, yenilikçi çözümlerle IIoT gibi daha yeni konulara şimdiden yanıt veriyoruz.
Elektronik ürünlerin hatasız ve güvenilir üretimi için geniş bir çözüm yelpazesi ile yanınızdayız.

İç lojistik ve izlenebilirlik: Yüksek hız, yüksek şeffaflık - yüksek kalite

Hataları güvenilir bir şekilde önlerken envanterleri ve malzeme hareketlerini sürekli olarak yönetmek, hemen hemen tüm sektörlerdeki şirketler için bir zorluktur.

Otomatik süreçlerle, daha kısa sürede ve daha hassas bir şekilde büyük miktarları da depolayabilir ve alabilirsiniz. Akıllı sensörler ve ağ bağlantılı sistemler, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nin (IIoT) bir parçası olarak lojistikte verimli süreçler sağlar. Verileri toplar, gerçek zamanlı olarak işler ve böylece otonom ve kontrollü süreçler için karar vermenin temelini oluştururlar.

Bu nedenle, dinamik mekik sistemleri ve istifleyici vinçler, giderek artan bir şekilde manuel depo işlerinin yerini alıyor. Gerekli malların verimli bir şekilde tedarik edilmesini sağlarlar, güvenilir bileşenlerle sürekli çalışmayı sağlarlar ve yüksek bir iş hacmini garanti ederler. Ve: Yazılım kontrollü kontrol seçeneklerine sahip yenilikçi tanımlama çözümleri sayesinde, bunlar yalnızca son derece hassas olmakla kalmaz, aynı zamanda üretiminizde izlenebilirliği de sağlar - daha fazla verimlilik için önemli bir faktör.


montaj ve robotik: Optimize edilmiş veri akışı ve süreç kontrolü

İster sinyalleri demetlemek, ister montaj sürecinizden verileri kaydetmek ve izlemek, ister çalışma durumlarını görüntülemek veya montajınızın kalitesini sağlamak isteyin: Balluff, tüm bu görevleri zahmetsizce yönetmenize yardımcı olur.

Örneğin, ağ modüllerimiz kontrol panosu dışında merkezi olmayan bir sistem mimarisi için tasarlanmıştır ve veri sıkıştırıcıları olarak ağ düğümlerinin sayısını mutlak minimuma indirmenize yardımcı olur. IO-Link ile çok çeşitli cihazları entegre etmek için yerleşik bir otomasyon standardı kullanırsınız. Ayrıca, IIoT ve geleceğin fabrikası için de iyi hazırlanmışsınız.

Robotiğin yenilikçi alanında, diğer şeylerin yanı sıra karmaşık kabloların yerini alan, hızlı takım değişikliklerine olanak tanıyan ve insan ve makine arasındaki etkileşimi kolaylaştıran çözümlerle verimliliği en üst düzeye çıkarma ve yüksek ürün kalitesini sağlama konusunda sizi destekliyoruz.


devre kartı üretimi: Elektroniğin kalbi için hassasiyet ve verimlilik

Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara ve TV'lerden elektrikli süpürgelere: Günümüzde neredeyse hiçbir cihaz elektronik olmadan yapamaz ve bu nedenle baskılı devre kartları ile donatılmıştır. Bir çekirdek eleman olarak, bunlar imalatları sırasında buna uygun olarak büyük bir özenle işlenmelidir. Üretiminizin performansını uzun vadede korumak için güvenilir kalite kontrolleri için Endüstriyel Kameralarımıza güvenin.

Endüstrinin kısa ürün yaşam döngüleri, özellikle uyarlanabilir üretim hatları gerektirir. Tanılama gibi ek işlevlerle akıllı sensörlerimiz, artan verimlilik ve esnekliğe kesin bir katkı sağlar.

Özellikle elektronik endüstrisinde, aşamalı minyatürleştirme de giderek daha önemli bir rol oynamaktadır: en küçük alanlarda yüksek performans ve entegrasyon yoğunluğu bir zorunluluktur - ayrıca baskılı devre kartları için. Bu, üretim hattınızda son derece hassas sensörler ve kamera sistemleri gerektirir. Her ikisini de Balluff'ta bulacak ve böylece pazarın gereksinimlerini karşılayacaksınız.

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.