Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Çelik ve Metalürji endüstrisi

Tek bir kaynaktan güvenlik ve esneklik

Çelik ve Metalürji endüstrisi

Otomobil endüstrisinde, havacılık ve uzay, enerji üretimi, inşaat veya tıbbi teknoloji - çelik her yerde kilit bir rol oynamaktadır. Oldukça esnektir ve en yüksek gereksinimleri karşılar. Korozyon koruması, düşük ağırlık veya yüksek süreklilik söz konusu olduğunda tutarlı kalitesi, karmaşık işlemlerin başarısını sağlar ve en zorlu koşullarda bile tekrarlanabilirliği sağlar.

Optimum kalite yönetimini verimli ve güvenilir süreçlerle bağlamak, en yüksek kalitede ekipman ve makineler gerektirir. Balluff'tan birinci sınıf sensörler ve sistemler ve uygun ağ teknolojisi ile donatılmış olması tercih edilir. Yüksek sıcaklık, darbelere ve titreşime dayanıklı, son derece sağlam ve güvenilir, özellikle zorlu ortamlar için geliştirilen teknolojilerimiz, her aşamada maksimum ekipman çalışma süresi ve makine performansı sağlar.

Kok fırını makineleri ve taşıma ekipmanları: Çelik üretiminde en uygun başlangıcı yakalayın

Olsa da olmasa da: Bir çelik tesisinde en yüksek öncelik kesintisiz bir işlemdir. En başından beri bu yüksek gereksinimleri karşılayın. Balluff, kok fabrikası makineleri, kok fırını bataryası ve taşıma ekipmanları ile ilgili çok çeşitli görevler için size güvenilir çözümler sunar.

İşlemin gerçekten sıcak olduğu yer, sağlam BTL manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörümüzün görevi 100 ºC'ye kadar çıkaracağı yerdir. Kok tesisinde fırın şarjı sırasında tüm hareketleri güvenilir bir şekilde kontrol eder. Fırın kontrolörü, gaz ortamı için mükemmel tasarlanmış Ex korumalı bir pozisyon ölçüm sistemi ile izlenir. Kömür ocağı aküsündeki su harcı, itici otomobil ve transfer araçlarının göreceli konumlarını takip etmek içindir. Ayrıca, görüş teması olmadan,geniş bir okuma / yazma mesafesi, hızlı veri iletimi, yüksek veri bütünlüğü ve hatasız çalışan Endüstriyel RFID'lerimizi sunuyoruz.


Yüksek fırın ve elektrikli ark ocağı: Manyetik alanları ve yüksek sıcaklıkları sürekli yönetin

Çelik fabrikasında başka hiçbir yerde, yüksek fırın ve ark fırınları kadar önemli proses güvenilirliği yoktur. Bir kez devreye alındığında, yıllar boyunca 24 saat boyunca yüksek fırın kullanılır - sürekli su soğutması ve doldurması olmadan neredeyse mümkün değildir.

Ve süreç için çok kritik: manyetik alanlara kesinlikle güvenilir bağışıklık, yüksek fırında pik demir üretilirken güvenli gaz girişi ve akışı, elektrotların ark fırında tam olarak pozisyonlanması ve taşıma ekipmanının kontrol edilmesi. Bunlar her ayrıntıya odaklanmak için yeterli nedenlerdir.

Balluff çözümleri kritik pozisyonlarda kontrol fonksiyonlarını üstlenir: basınç sensörlerimiz su ve hava basıncını güvenilir bir şekilde ölçer. Manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri veya standart endüktif sensörler, yüksek fırın içerisindeki hava girişini ve egzozu kontrol etmek için kapak açıklığını izler. Elektrikli ark ocağında kaynak sıçramasına dayanıklı ve manyetik alan dayanımlı indüktif sensörler, renk sensörleri tarafından desteklenerek düzgün bir şekilde kavramadan önce elektrotların kesin pozisyonlarını kontrol eder.


Sürekli döküm hattı: Çeşitli formatlar için maksimum esneklik

Verimlilik arttıkça, sürekli döküm hatlarında talepler de artmaktadır. Sürekli döküm hattında büyük kuvvetler, titreşimler ve şok kontrol edilmelidir: akışkan metalin homojenliği için külçe kalıbı hareketinde veya plaka veya metal kütüklerin taşınması için yürüme kirişinde. Bu nedenle kapsamlı izleme önlemleri vazgeçilmezdir.

Yatırımlar ancak karşılığını verir, çünkü bu şekilde masraflı kesintiler önlenebilir, ürünün kalitesini yükseltebilir ve teklif çeşitliliğinizi artırabilirsiniz.

Çelik kalitesi sürekli döküm kısımlarında belirlenir. İstenilen özellikler, yeniden şekillendirmenin derecesine, sıcaklığına ve zamanına bağlı olarak gerçekleştirilir. Bu nedenle, teknoloji için maksimum esneklik ve en yüksek güvenilirlik gereklidir. Balluff sensörler ve sistemler size güvenlik sağlar ve çok çeşitli ürün formatları için sürekli bir işlem garanti eder. Otomatik format değiştirme sayesinde her yeni müşteri ihtiyacına anında cevap verilebilir.


Sıcak haddeleme ve ağır levha üretimi: Sürekli güvenilir bir süreç için

Sıcak haddeleme ve ağır levha üretimi her zaman büyük kuvvetlerle ilişkilidir. Şok, titreşim ve uygulanan kuvvetler burada tipiktir: örneğin, ekli inceleme adımlarının yanı sıra bitmiş boyutlarda haddeleme ve soğutma veya kesim yaparken. Ekipmanın ayrıca su soğutmasından kaynaklanan haddehanede neme dayanması gerekiyor.

Bir ağır levha üreticisi olarak, her işlem aşamasında yüksek performanslı ekipmana ve uygun düzenleme cihazlarına ihtiyacınız vardır. Balluff ile levhadan bobine kadar tüm aşamalarda ustalaşan birinci sınıf teknoloji elde edersiniz: fieldbus modülleri, sıcaklık sensörleri, pozisyon ölçüm sistemleri, endüstriyel RFID sistemleri ve görüntü sensörleri.


Soğuk haddeleme ve yüzey sonlandırma: Sonlandırma için maksimum hassasiyet

Çelik, fabrikadan ayrılmadan önce gelecekteki kullanım için mümkün olduğu kadar bitmesi gerekir: sac, tel veya ray halinde haddelenmiş ve yüzey bitmiştir. Buradaki en küçük hatalar bile geri dönüşü yoktur ve ürün üzerinde daha sonra belirginleşir. Bu nedenle son işlemin kalitesi pazarın başarısı için esastır.

Soğuk haddeleme ve yüzey işleme için Balluff yüksek hassasiyet sağlar: Son streçte bile en iyi performans için kaliteli ürünler - gergi rulosunda, sarıcıda, kaplama sisteminde veya kalite kontrolünde.

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.