Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Tahrik Teknolojisi

Enerji verimliliğini artırın - kaliteyi artırın

Elektrikli Tahrik Teknolojisi için Çözümler

Balluff, hepsi modern elektrik, hidrolik ve pnömatik tahrik sistemlerinde talepleri karşılamak için özel olarak tasarlanmış, çeşitli teknolojileri kullanan çok çeşitli sensörler ve konum ölçüm sistemleri sunar.

Geniş, esnek bir mevcut çözümler arasından ya da ihtiyaçlarınızı karşılamak ve kişisel özelliklere göre tasarlanmış özel çözümlerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.

Bir bakışta önemli avantajlar:

  • Makine ve ekipmanların gelişmiş enerji verimliliği
  • Düzenlenmiş makine dizileri, kontrollü hareketler


Doğrusal ve döner tahriklere entegrasyon: Kompakt, yüksek hassasiyetli teknoloji

Entegre sensör sistemi çözümleri mümkün olan en kompakt tahrik için vazgeçilmezdir. Eşsiz küçük form faktörlerinde mevcut olan BML manyetik enkoderler, hem doğrusal hem de döner tahriklere doğrudan entegrasyon için uygundur.

Bu ölçüm sistemleri, tamamen homojen bir manyetik alan için Permagnet teknolojisine sahip bir sensör ve manyetik banttan oluşur. Bu, yüksek fonksiyon güvenliği, düşük histeresiz ve minimum doğrusallık sapmalarını garanti eder.

Kullanım sırasında, sensör sürgüsü tamamen temassız çalışma için kodlanmış bant üzerinde 5 mm'ye kadar bir mesafede kayar. Konum, mutlak veya artan bir sinyal olarak kullanılabilir.

Bant doğrusal işlemler için bir şerit halinde ve döner hareket için halka veya disk biçiminde temin edilebilir.

Daha fazla esneklik için çeşitli arayüzler arasından seçim yapabilirsiniz.(SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).


Doğrusal doğrudan tahrikler için geri bildirim sistemleri: Sistemden beri yüksek enerji verimliliği ve tahrik kalitesi son derece hassas ve dinamik

Balluff'un son derece hassas ve dinamik BML konum ölçüm sistemleri, yüksek enerji verimliliği ve tahrik kalitesi sağlar. Gerçek zamanlı yetenekli ölçüm sistemleri, en iyi geri besleme kalitesi için en yüksek enerji verimliliğinde optimum pozisyon geribildirimi sağlar - 10 m / s hareket hızında yüksek dinamik uygulamalarda bile. 1 µm çözünürlük, ± 7 µm'ye kadar hassasiyet sınıfları elde edilebileceği anlamına gelir.


Tork motorunda pozisyon geri bildirimi: Büyük oyuk miller için düz stiller

Çok dinamik, hızlı ve doğru konumlandırma görevleriyle uğraşırken, BML manyetik kodlayıcı açı ölçüm sistemlerine sahip tork motorları ideal seçimdir.

Bir servo ile kullanıldığında kesin pozisyon geribildirimi sağlarlar. Bu konumlandırma doğruluğu, enerji verimliliği, ömür beklentisi ve tüm uygulamanın tasarımı için kritik öneme sahiptir. Küçük sensör kafaları ve geniş iç çaplı düz kod diskleri, Permagnet kodlu sistemleri tork motorlarına entegrasyon için mükemmel kılar.

  • Optimal kontrol kalitesi: yüksek hassasiyetli ölçüm sonucu

  • Sürekli olarak yüksek konumlandırma hassasiyeti: oyun ve histeresiz

  • Düz tahrik: düz kod diski

  • SIN-/COS ve ABZ arayüzü ile


Uç ve ara pozisyonları kolayca tespit edin: İdeal çözümler için kapsamlı mini sensör portföyü

Uç ve referans konumlarını tespit etmek için, ikili sensörler güvenilir bir şekilde basit konum tespiti yapmanızı sağlar. Kompakt boyutları ve düşük ağırlıkları ile minyatür serimiz, minimum alan gereksinimi ve hareketli aktüatörler ve sürgülerle uyumluluğu ile diğer pek çok seçenek arasından sıyrılıyor. Örneğin, tutucular, portal yükleyiciler veya her ağırlıktan kurtarılan sistemin enerji verimliliğini artırdığı toplama ve çekme uygulamaları için idealdirler.

Doğrudan tahrikte veya bir paketleme makinesinin çeşitli millerinde olsun, makine ve sistem yapımında her yerde dönme hızları tespit edilir. Dönme hızlarını ölçmek ve dönme yönünü ve durmalarını tespit etmek için gereksinimlerinizi karşılayacak en uygun çözümü size sunuyoruz. Basit kontrol için sık sık bir taneyle alabilirsiniz, ancak eşzamanlı dönüş yönü algılaması için iki endüktif standart sensör gerekir.

Daha yüksek hızlarda zorlu kullanım veya kesin hız tespiti için manyetik olarak kodlanmış halkalara sahip açı ölçüm sistemlerimiz en uygun seçimdir.


Motor milindeki sıkıştırma işlemini dijitalleştirme: Ekipman sıkıştırma mesafe izlemesi

Sensörlerin motor miline entegre edildiği akıllı tahrik ve sıkma çözümleri, ekipman tezgahlarında da inovasyon tahriki olarak giderek daha yaygın hale geliyor. Hızlı, pürüzsüz ekipman değişimi için ihtiyaç duyulan sensörler, daha küçük ve daha akıllı varyasyonlarda mevcuttur. Bunlar elektriksel olarak mı, hidrolik olarak mı yoksa pnömatik olarak mı çalıştırıldığına bakılmaksızın, sıkıştırma teknolojisine kolayca entegre edilebilir. Balluff'un sensörleri ve pozisyon ölçüm sistemleri ile ekipmanların sıkma ve bırakma işlemlerini doğrudan motor milinde izlersiniz.

Farklı sensörlere dayanan basınç sensörleri veya çeşitli yedekli doğrusal ölçüm sistemlerinin akıllı kombinasyonunu kullanarak, tüm sistem için gelişmiş bir emniyet seviyesi elde edebilirsiniz.

IO-Link ile motor milini dijitalleştirme

Yeni IO-Link sensörünü ve ölçüm sistemlerini kullanarak motor milinin sıkıştırma teknolojisini kontrol ünitesine veya dijital ağa kolayca dahil edebilir ve motor milini dijitalleştirebilirsiniz. Bu, sensör / aktüatör seviyesinden Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) altyapısına kadar fieldbus-nötr iletişimi sağlayan açık IO-Link standardı kullanılarak gerçekleştirilir (IIoT).

Geleceğe yönelik IO-Link teknolojisi, motor iş milinizi daha akıllı ve dijitalleştirmeye ve IIoT'ye hazır hale getirir.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.