Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Enerji üretimi

Bugün ve yarın kar etmek

Enerji üretimi

İklim değişikliği, demografik eğilimler ve fosil yakıtların sınırlı bulunabilirliği, enerji sektöründen yeni, yenilikçi çözümler talep ediyor. İster açık deniz rüzgar çiftlikleri ister çölde güneş enerjisi santralleri olsun, güç üretiminin çok sayıda bireysel sisteme dağıtımı ve aşırı çevresel faktörlerin anında etkisi, kullanılan bileşenlerin kalitesine katı gereklilikler getirir.

Balluff, tüm enerji alanlarına önemli katkı sağlar: Petrol ve gaz giderici, geleneksel enerji üretimi ve rüzgar, güneş ve su dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiden yararlanma konusunda güvenilir çözümler. Her bir bileşen sağlamlık ve kalite ile öne çıkar. Bizimle küresel bir teknik öneri, satış, satış sonrası servis ve hızlı yedek parça tedariki ağı elde edersiniz. Ayrıca sistem kurucuları ve alt sistem tedarikçileri ile birlikte çalışıyoruz. Bu size en uygun çözümleri garanti eder.

Rüzgar Enerjisi: Yüksek verimli, yüksek teknolojili enerji santralleri

Modern rüzgar enerjisi sistemleri son derece yüksek verimlilik sağlar. Örneğin, bugünün tesisleri 20 yıl önceki santrallerden yaklaşık 20 kat daha fazla elektrik üretiyor - ve daha düşük maliyetle. Yine de rüzgar çiftlikleri yüksek kullanılabilirlik gerektiren büyük bir yatırımdır. Bu, yalnızca tüm bileşenlerin son derece güvenilir olması ve arıza korumalı performansa sahip olması durumunda sağlanabilir. Bu amaçla Balluff, uzun süredir önde gelen üreticilerle yakın bir şekilde çalışmaktadır. Size sektöre özgü bilgi birikimi sunuyoruz ve hem kara hem de açık deniz tesisleri için en yüksek kalite seviyesini sağlıyoruz.


Güneş Enerji Santralleri: Güneş dünyanın ihtiyaç duyduğundan daha fazla enerji sağlayabilir

Güneş termik santralleri şu anda 100 megawatt veya daha fazla güç çıkışı sunmaktadır. Bu enerjiyi üretmek için, binlerce aynanın güneşe tam ve sürekli olarak hizalanması gerekir. Bu, örneğin çöl bölgelerinde bulunan aşırı çevre koşullarına da dayanabilen olağanüstü hassas sensörler gerektirir. Bu hareketleri güvenilir bir şekilde tespit edip verimli tesisler gerçekleştirebileceğiniz ölçüm sistemleri geliştirdik.


Hidroelektrik: Yenilenebilir enerji kaynakları karışımında vazgeçilmez

Hidroelektrik enerji, günümüzde yenilenebilir enerjiler arasında vazgeçilmezdir ve halen kullanılmayan birçok potansiyeli barındırmaktadır. Devasa hidroelektrik santrallerini güvenilir bir şekilde çalıştırmak için güvenilir, son derece hassas çalışma kontrol ve düzenleme sistemlerine ihtiyacınız vardır.

Balluff, sensörler ve doğrusal ölçüm sistemleri kullanarak yüksek hassasiyetli çözümlerle size yardımcı olur.


Konvansiyonel Enerji Santralleri: Enerji tedarikçileri hala önemlidir

Klasik enerji santrallerinde verimli ve çevre dostu yanma prosesleri, yüksek hassasiyetle kontrol edilebilen türbinler ve jeneratörleri gerektirir. Aynı zamanda, kullanılabilirlik sağlanırken verimliliğin sürekli olarak artırılması gerekir.

Teknolojiye olan talepleriniz burada son derece yüksek ve haklı olarak. Balluff'un sadece bu tür uygulamalar için geliştirilmiş son derece hassas çözümlerini kullanarak bu talepleri kolaylıkla karşılayabilirsiniz.


Petrol ve Gaz Çıkarma: Fosil enerji kaynakları ile rekabet gücünüzü koruyun

Petrol ve gaz, enerji üretimine hala kritik bir katkıda bulunuyor, ancak diğer teknolojiler kamuoyuna ve siyasi bilince girmiş durumda. Örneğin, sentetik gazların veya yakıtların hidrojenin elektrolizi ve aşağı akış proses adımları (metanasyon) kullanılarak yenilenebilir enerjiden üretilebildiği Power-to-X teknolojileri. Bu yakıtlar, yüksek enerji yoğunluğunun gerekli olduğu ancak tesis yapımından kanıtlanmış bileşenlere (örn. Valfler ve kompresörler) ihtiyaç duyulduğu yerlerde kullanılabilir.

Balluff sizi sağlam, hassas ve az bakım gerektiren sensörlerle destekler. Çok sayıda uluslararası onay ile patlama koruması olduğunu söylemeye gerek yok.


Özel Güçlerimiz: Yüksek hassasiyet ve iletişim uzmanlığı

Balluff'ta, enerji üretimi için bireysel ihtiyaçlarınızın ideal şekilde uygulanması için yenilikçi konseptler elde edersiniz. Bu amaçla size geniş ve çok yönlü bir çözüm yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca, özellikle etkileyici sağlamlıklarından ve dayanıklılıklarından yararlanabilmeniz için geliştirme sırasında ayrı bileşenleri HALT test ettik: rüzgar veya dalgalarda, güçlü güneş ışığı altında veya patlama tehlikesi olan alanlarda.

Çözümlerimiz, enerji endüstrisinin yüksek gereksinimlerini hiçbir ödün vermeden karşılayan son derece güvenilir bağlantı ve olgun ağ oluşturma teknolojisini kullanır. Bu, sistemlerinizi ve kontrol teknolojinizi arızalardan korumaya katkıda bulunur. Ve IO-Link ile gelecekteki talepler için de kullanabileceğiniz iletişim uzmanlığından faydalanırsınız. Çünkü IO-Link ile artan veri hacmini güvenilir bir şekilde yönetmek için bir altyapı oluşturursunuz. Verilerden ek bilgiler edinebilir ve bunları hızlı ve esnek bir süreçte kullanabilir, böylece sizi gelecekte hazır ve yanıt verebileceksiniz.

Düzenleme ve Kontrol Etme: Her bir bileşen kendi katkısını yapar

Tesis ve kontrol mühendisliğinin güvenilirliğinden bahsettiğimizde, genellikle önce büyük bileşenlerin kalitesini düşünürüz. Bununla birlikte, çoğu kez, kesintilerden ve hatta arızalardan başta güç kaynağı olmak üzere arka planda daha az fark edilen bileşenlerin sorumluluğu, tüm sistem bileşenlerini etkiler. Yine de kablolar ve elektrik bağlantıları da önemli bir rol oynar.

Sonuçta, sensör sinyallerini iletirler ve pozisyon ve basıncın yanı sıra diğer parametreleri kontrolöre bildirirler. Balluff ile güvenilir kalitenin tadını çıkarırsınız. Tesisinizi en yüksek güvenilirlikle çalıştırmanıza yardımcı oluyoruz.

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.