Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Trafik mühendisliği

Yarının zorluklarına yönelik çözümler

Trafik mühendisliği

Trafik mühendisliğinin dinamik ortamında verimlilik, güvenlik ve sürekli kullanılabilirlik çok önemlidir. Küresel trafiğin hızla büyümesiyle birlikte zorluklar da artmaktadır. Bunlar trafik akışının iyileştirilmesinden otoparkların yönetilmesi ve izlenmesine, otomatik plaka tanıma ve hız takibine kadar uzanmaktadır. Çok çeşitli yenilikçi endüstriyel kameralarımız ve gömülü görüntü çözümlerimiz, bu zorlukların üstesinden gelmek ve trafik sistemlerinizin verimliliğini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır. Sektör liderleriyle yakın çalışarak, özel ve son derece etkili çözümler sunmak için mevcut ihtiyaçların ve zorlukların nabzını tutuyoruz.

Karada trafik: Balluff ile karayolu trafik teknolojisi

Zorlu ortamlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış yüksek kaliteli endüstriyel kameralarımızla karayolu trafiğinin zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı oluyoruz. Ücretli geçiş sistemleri, otopark izleme, trafik akışı izleme, trafik ışığı kontrolü, hız izleme, otomatik plaka tanıma, hız tuzakları, bölüm kontrolü veya araç sınıflandırması - çözümünüz için sağlam ve güvenilir bileşenler sunuyoruz. Teknolojimiz gelişmiş trafik dinamikleri ve güvenliği sağlar, altyapının verimli kullanımını destekler ve trafik sıkışıklığını ve emisyonları azaltmaya yardımcı olur.

Trafik mühendisliğindeki uygulamaları vurgulayın

Bileşenlerimizle, trafik kontrolü için yenilikçi çözümlerin uygulanmasında müşterilerimizi destekliyoruz.


Gemi ve hava trafiği

Ürünlerimiz sadece karayolu trafiğinde değil, aynı zamanda denizcilik ve hava trafiğinde de kullanılmaktadır. Denizde, kabinleri veya kargo ambarlarını izliyor ve gemi trafiğini koordine etmeye yardımcı oluyorlar. Havacılıkta, havada yakıt ikmalini optimize ediyor, insansız hava araçlarını destekliyor ve ağırlıksız ortamda deneyler yapılmasını sağlıyoruz.


Diğer yenilikçi uygulamalar

Görüş ürünlerimiz sadece günlük karayolu trafiğinde değil, aynı zamanda ulaşım teknolojisinin daha karmaşık alanlarında da kullanılmaktadır. Bunlar arasında, örneğin, teknolojilerimizin coğrafi bilgilerin doğru bir şekilde toplanmasını ve analiz edilmesini desteklediği keşif ve haritalama projeleri yer almaktadır. Bu, yol koşullarının yakalanmasını, navigasyon amacıyla son derece ayrıntılı haritalar oluşturulmasını veya çevresel değişikliklerin izlenmesini ve belgelenmesini içerebilir.


Öne çıkan ürünler ve mühendislik hizmetleri

Yüksek kaliteli standart endüstriyel kameralarımız, gelişmiş gömülü görüş çözümlerimiz ve yenilikçi 3D makine görüş ürünlerimiz, zorlu endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca özel gereksinimlerinizi karşılamak için kapsamlı yazılım desteği ve özelleştirilmiş mühendislik hizmetleri sunuyoruz.


Bize ulaşın

Teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak Balluff, ulaşım teknolojisinin geleceğini aktif bir şekilde şekillendiriyor. Amacımız yarının mobilitesini daha güvenli, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirmektir. Trafik teknolojisi alanınızdaki özel zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğimizi bilmek ister misiniz? O zaman sizden haber bekliyoruz. Balluff ile trafik teknolojisinin geleceğini keşfedin.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.