- Ambalaj, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için üstün sensörler ve ağ teknolojisi
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Verimli metal işleme için sensör ve otomasyon teknolojisi
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- İntralojistik otomasyon
- Robot otomasyonu: robot sensörleri ile hassasiyet ve verimlilik
- Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
- Pnömatik ve hidrolik bileşenler
Pnömatik ve hidrolik bileşenler
Gelişmiş sensör ve ağ teknolojileri ile verimliliği ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarma
Balluff, gelişmiş sensör ve izleme teknolojilerinin akışkan gücü sistemlerinize sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlayan hidrolik ve pnömatik için son teknoloji bileşenler sunar. Çözümlerimiz, verimliliği artırmak, hassasiyeti sağlamak ve çeşitli uygulamalarda arıza süresini en aza indirmek için tasarlanmıştır.
Hidrolik ve pnömatik sistemler için ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş yenilikçi çözümleri keşfedin.
Basınç, sıcaklık, akış ve seviyenin yanı sıra yer değiştirme ve konumu izlemek için çeşitli teknolojiler sunuyoruz. Bu geniş yelpaze kullanıcıya hem proses hem de servis verileri sağlar.
İster geleneksel çözümleri tercih edin, ister IIoT özellikli uygulamalar gerçekleştirmek isteyin, Balluff size tek bir kaynaktan ihtiyaca dayalı iş ortağı desteği sunar.
Bireysel uygulama alanları için diğer odak noktaları

Hidrolik sistemlerden dijital tahrik çözümlerine
IO-Link'li sensörler ve aktüatörler artık otomasyon teknolojisinde bir standart haline gelmiştir. Bununla birlikte, standartlaştırılmış IO-Link protokolü (IEC 61131-9), proje planlama, devreye alma ve bileşenleri ve sistem durumunu izleme söz konusu olduğunda akışkan teknolojisinde de önemli avantajlar sunmaktadır:
Bulutta analiz ve dokümantasyon
Toplanan verilerin izlenmesi ve görselleştirilmesi
Saha seviyesinde otonom eksen
BFF termal akış monitörü ile sıvı akışlarının algılanması
BFT sıcaklık sensörleri ile sıcaklık ölçümü
IO-Link üzerinden valf parametrelendirmesi
Basınç sensörlerimizle basınç izleme (BSP)
BTL ile sürekli seviye algılama: manyetostriktif, doğrusal konum sensörleri
Balluff'un kapasitif sensörleri (BCS) ile limit değer tespiti yoluyla seviye izleme

Hidrolik ünite izleme
Güçlü bir hidrolik pompa veya kompresör ve ilgili elektrik motoru, birçok üretim sisteminin merkezinde yer alır. ile Durum İzleme Araç Kiti makine durum verilerinizi kaydetmeniz ve analiz etmeniz için size entegre bir sistem sunar. Araç setimiz hidrolik ünitenizdeki fiziksel değişkenleri analiz eder ve önlem alabilmeniz için önemli sapmaları güvenilir bir şekilde ve erken bir aşamada size bildirir.

Patlamaya karşı koruma
Akışkan teknolojisi bileşenleri şu alanlarda da kullanılmaktadır tehli̇keli̇ alanlar alanlar. Örnekler arasında hidrolik veya pnömatik silindirlerin izlenmesi, hidrolik ve pnömatik olarak kontrol edilen valflerin izlenmesi ve yağ veya dolum seviyesi tespiti yer alır.
Balluff, ilgili bölgesel sertifikalara sahip bir dizi sensör ve verici sunar.
Portföyümüz
Sensör teknolojisi
Ağ teknolojisi
Durum izleme
Herhangi bir sorunuz var mı? Bizimle iletişime geçin!
Videolar
-
Mikrometre aralığında konum algılama - Balluff konumlandırma sensörleri
-
Balluff BTL - Yeni nesil manyetostriktif konumlandırma sistemleri
-
Akışkan teknolojisi
-
IO-Link ile endüstriyel ağ oluşturma - Akıllı, basit, geleceğe dönük
-
Balluff durum izleme çözümleri
-
Kablolar, konektörler ve montaj sistemleri - İhtiyacınız olan her şey
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment