- Ambalaj, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için üstün sensörler ve ağ teknolojisi
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Verimli metal işleme için sensör ve otomasyon teknolojisi
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- İntralojistik otomasyon
- Robot otomasyonu: robot sensörleri ile hassasiyet ve verimlilik
- Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
- Pnömatik ve hidrolik bileşenler
Plastik Endüstrisi
Yüksek ekipman kullanılabilirliği için hassasiyet
Plastik, 21. Yüzyılın malzemesidir. Uygulama yelpazesi kusursuz ve yeni anlaşmalar sayesinde daha da büyüyor. Bu nedenle, üretim ve makine imalatına olan talepler artmaktadır. Balluff, kaliteli ağ ve bağlantı teknolojisi ile yüksek performanslı sensör ve sistem çözümleri sunmaktadır. Teknolojideki büyüyen çeşitliliği güvenilir bir şekilde yönetmek için ideal ön koşullara sahibiz. Çözümlerimizin yüksek kalitesi, olgun sistem konseptlerini mümkün kılar, makinelerin kullanılabilirliğini destekler ve verimli kullanıma katkıda bulunur.
Malzeme Taşıma: Optimal bir süreç nasıl elde edilir
Optimal bir malzeme işleme sürecini sürdürmek için plastiğin temizliğini sürekli olarak sağlamak önemlidir. Kapasitif ve ultrasonik sensörlerimiz tarafından uygun dolum seviyeleri sağlanırken, endüstriyel RFID tüm işlemlerin hatasız kontrolünü gerçekleştirir. Bu, granülat, dolgu maddeleri ve takviye malzemelerinin silolardan bağlantı istasyonlarına, karıştırıcılardan enjeksiyon kalıplama makinelerine kadar izlediği yolların saat gibi çalışmasını sağlar. Farklı üretim hatlarında ve her partide. Her yeni bileşimde yeni bileşiklerin hassas ölçümünü - hızlı, hassas ve güvenilir bir şekilde elde edersiniz.
Aynı zamanda besleme verimliliğini artırır, üretim kalitesini iyileştirir ve şikayetler azalır çünkü RFID tüm süreç ve ürün verilerinizi kaydeder. Bu sürekli dokümantasyon, yasal güvenlik bile oluşturur.
Kalıp Enjeksiyon: Her detayın kontrolü sizde
Yüksek hassasiyetli enjeksiyon kalıplamada, kalıplama bileşiğinin enjekte edilmesinden oluşturulan parçanın çıkarılmasına kadar her adımın hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Yüksek kaliteli çözümlerimizle, enjeksiyon kalıplama makinesinin her hareketini güvenilir bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Endüktif pozisyonlama sistemlerimiz hızlı kalıp doldurma sağlar ve kapasitif sensörlerimiz eksiksizliği kontrol eder. Manyetik kodlayıcılar kalıbın yumuşak kapanmasını sağlar. Hidrolik silindire entegre sağlam basınç sensörleri, plakaların düzgün şekilde kapatılmasını sağlar.
Yüksek Hızlandırılmış Ömür Boyu Testleri (HALT) ile optimize edilmiş teknolojimiz sayesinde yüksek tekrar doğruluğuna ve dayanıklılığa güvenebilirsiniz. Sağlam tasarım, daha uzun çalışma süreleri sağlar ve ekipmanın çalışma süresine katkıda bulunur. Kalitemiz, hassasiyetiniz demektir. Ve arızasız performans, verimlilik ve ekonomi anlamına gelir.
Kalıp Şişirme: Optimum malzeme kullanımıyla ekonomik
Şişirme kalıplama söz konusu olduğunda, Balluff size optimum malzeme kullanımı için büyük hassasiyet sunar. Ürünlerimiz hortumların tam olarak ekstrüzyonunu sağlar ve birden çok plastik tabakanın doğru yapısına izin verir.
Ve aside dayanıklı iç duvarlara, farklı duvar kalınlıklarına veya çeşitli renklerde güvenli bir şekilde konteyner üretmeye imkan sağlıyoruz. Sensörlerimiz, istenen ürün kalitesini garanti eden ekonomik bir çözüm sunar çünkü yalnızca tek tek malzemelerin tam olarak işlenmesi, örneğin tank kapları veya şişeleri gerekli özelliklere sahip olduğundan emin olmanızı sağlar.
Yapıştırma ve Birleştirme Teknolojisi: Her dikişte kesintisiz bir göz
İster aynı ister farklı malzemelerden olsun, birleştirme parçalarını sabitlemek söz konusu olduğunda, hem ultrasonik hem de titreşimli kaynak en iyi özellikleri sunar. Bu kaynak tekniklerini kullanarak, birleştirilen malzemelerin mümkün olan en iyi mekanik mukavemetini ve sızdırmazlığını sağlarsınız. Bu birinci sınıf birleştirme teknolojilerini güvenilir bir şekilde incelemek için kanıtlanmış çözümler sunuyoruz. Bu, gıda endüstrisi veya tıp ve elektronik gibi hassas alanlar için de geçerlidir.
İşlem sırasında sonuçları sürekli olarak karşılaştırabilirsiniz. Süper hızlı doğrusal ölçüm sistemleri size hassas geri bildirim sağlarken, çok yönlü endüstriyel kameralar görsel kalite kontrolünü devralır. Kaynak dikişleri, boyutları, mesafeleri, üretim aşamaları - her şey bir bakışta anlaşılabilir. Ve SmartCamera'larımız olağanüstü kullanım rahatlığı sunar.
Robotik Otomasyon: Yalın ağlar maliyetleri düşürür
Robotik otomasyon görevleri artık aşırı kurulum maliyetleri ve eforu, bakım ve parça değişimi ile ilişkilendirilmiyor. Endüktif kuplörler kullanılarak temassız sinyal iletimi ve güç sayesinde, yıpranma ve kablo kopmalarını geride bırakabilirsiniz. Bu hızlı bağlantı kesme birimlerinin kullanılması sizi oldukça esnek kılar.
Ayrıca IO-Link'i kullanarak ağ topolojinizi önemli ölçüde basitleştirebilirsiniz. Gürültü bağışıklığının tadını çıkarırken kurulum maliyetlerini ve çabayı en aza indirirsiniz. Bu iletişim standardı ile tüm sensörleri fieldbus seviyesine entegre edebilirsiniz. Ve IO-Link cihazlarıyla, kontrolör kullanılarak sürekli hata tanımlama ve parametrelendirme mümkündür. IO-Link, cihaz sayısını azaltır ve son metreye kadar şeffaflık sunar. Yalın bir ağ yapısı için, sinyalleri bir araya getirmek için IO-Link cihazlarınızı bir IO-Link ağ bloğuna bağlamanız yeterlidir. Ayrıca büyük zaman ve para tasarruflarından da kar edersiniz. Master'lar, hub'lar ve akıllı sensörlerden oluşan Balluff IO-Link portföyü, bu tür bir verimlilik için benzersiz genişlikte bir seçim sunar.
Downloads
-
Industry brochure plastics industry