Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Robot otomasyonu: robot sensörleri ile hassasiyet ve verimlilik

Optimize edilmiş üretim süreçleri için sensörler, ağ teknolojisi ve izlenebilirlik çözümleri

Robot otomasyonu: robotik sensörlerimizle hassasiyet ve verimlilik

Robot otomasyonu ve üretimi yüksek hassasiyet, hız ve esneklik gerektirir. Balluff, bu gereksinimleri otomasyonun güvenilirliğini ve verimliliğini artıran sensörler ve bileşenlerle destekler. Üreticiler, makine üreticileri ve sistem entegratörleri için tasarlanan teknolojilerimiz, otomotiv, pil üretimi, paketleme ve elektronik gibi sektörlerde daha sorunsuz operasyonlar sağlar.

Balluff, kaynak ve temiz oda uygulamaları için sağlam sensörler, optimize edilmiş veri akışı için ağ çözümleri, üretim izlenebilirliği için RFID ve kod okuyucular ve kestirimci bakım için durum izleme sensörleri sağlayarak robotik uygulamalarınız için maksimum operasyonel verimlilik elde etmenize yardımcı olur.

Ürünlerimiz, verimliliği artırmanın ve ürün kalitesini iyileştirmenin yanı sıra, robot kollarında hızlı, hatasız takım değiştirme, tam iş parçası konumlandırma ve mobil robotların ve konveyör sistemlerinin hassas hareketleri ve takibi gibi hassas ve esnek robot uygulamaları sağlar.

Robot otomasyonunda uygulama örnekleri

Robot otomasyonundaki özel zorluklarınızı çözmenize nasıl yardımcı olabileceğimize dair pratik örnekleri keşfedin.

IO-Link ile verimli robot otomasyonu

BNI portföyümüzle, bağlantıyı optimize edebilir ve robot kollarının hareketlerini iyileştirebilirsiniz. Aynı zamanda kablolama miktarını azaltır ve enerji tüketimini en aza indirirsiniz.

Manyetik enkoderler ile dinamik konumlandırma

BML manyetik enkoderler ile robot hareketleri için hassas geri bildirim sağlayın. Bu, yüksek hızlı çalışmada bile hassas konumlandırma sağlar.

RFID ile otomatik tanımlama ve izleme

BIS RFID sistemleri otomatik süreçlerde paletleri ve parçaları kaydeder. Hassas izleme ve benzersiz tanımlama yoluyla üretim boyunca tutarlı kalite sağlarlar.

IdentSensors ile güvenilir parça tanımlama

IdentSensors BVS, parçaların hassas bir şekilde tanımlanmasını ve tam kod taramasını sağlar. Bu, üretim zincirindeki yarı mamul ürünlerin hatasız işlenmesini sağlar.

Kritik bileşenlerin durumunun izlenmesi

BCM durum izleme sensörleri titreşim, sıcaklık, nem ve ortam basıncını algılar ve robot proseslerinin verimliliğini optimize etmek için ayrıntılı veriler sağlar.

Elektriksel parazit alanlarında sinyalleri güvenilir şekilde iletir

Parazitsiz iletişim sağlamak için BNI ağ bloklarını kullanan dağıtılmış bir sistem mimarisi ile robotik kaynak sırasında güvenilir sinyal iletimi sağlayın.

IO-Link sensörleri ile hızlı sensör değişimi

Hızlı ve hatasız sensör değişimi ile kesintisiz çalışma sağlayın. Maksimum verimlilik için IO-Link teknolojisi ile arıza süresini azaltın ve bakımı basitleştirin.

Robotik malzeme taşımada verimlilik ve hassasiyetin kilidini açın

3D görselleştirmemiz, otomasyon teknolojisinin robotik malzeme taşımayı nasıl daha güvenli, daha verimli ve hatasız hale getirdiğini göstermektedir. Durum izleme sensörleri, ağ blokları, RFID, SmartLights, nesne algılama için fotoelektrik sensörlerden elektrik bağlantılarındaki aşınmayı ortadan kaldıran endüktif kuplörlere kadar.

1

Genel bakış

Genel bakış

1

Burada, robotik alma ve yerleştirme uygulamalarında sorunsuz ve hassas bir malzeme akışı sağlamak için Balluff bileşenlerinin pratikte nasıl birlikte çalıştığını görebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bir öğeye tıklayın.

2

UHF RFID Etiketleri

UHF RFID Etiketleri

2

860 ila 960 MHz için BIS U UHF RFID etiketleri, çok çeşitli uygulamalar için size geniş bir UHF veri taşıyıcı yelpazesi sunar.

Örneğin, metal üzerine doğrudan montaj, etiketleme araçları, yüksek sıcaklık uygulamaları ve kendinden yapışkanlı UHF etiketleri olarak tek kullanımlık çözümler için kullanılabilirler.

3

UHF okuma/yazma kafaları ve antenler

UHF okuma/yazma kafaları ve antenler

3

Okuma/yazma kafalarımız ölçeklendirilebilir ve örneğin konveyör hatları, kapılar veya depolama sistemleri gibi tanımlama görevlerinizin esnek bir şekilde tasarlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.

Farklı aralıklar ve uygulamalar için farklı versiyonları mevcuttur.

Aralık, kullanılan okuma/yazma kafası veya anten ve veri taşıyıcı kombinasyonunun yanı sıra değerlendirme ünitesinin yapılandırmasına da bağlıdır.

4

UHF değerlendirme üniteleri

UHF değerlendirme üniteleri

4

Frekanstan bağımsız BIS V değerlendirme ünitemiz depolamanızı basitleştirir. Esnek bir şekilde kullanılabilir ve tüm ürün ailelerinin (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) karışık çalışmasını sağlar.

BIS V değerlendirme ünitesi başına dört adede kadar okuma/yazma kafası aynı anda çalıştırılabilir. Ayrıca, her türlü endüstriyel uygulamada kullanılmak üzere tüm yaygın, küresel olarak standartlaştırılmış endüstriyel ağ protokollerini destekler.

5

SmartLight

SmartLight

5

IO-Link arayüzü ile donatılmış SmartLight LED, makine durumu, dolum seviyesi, sıcaklık veya cihaz konumu gibi önemli veya kritik durumları çok renkli LED'lerden oluşan esnek bir spektrumla gösterir.

Tüm renkler ayrı ayrı tanımlanabilir ve önemli ya da kritik makine durumlarına işaret eder. Renk skalasından fiziksel değişkenlerin eğilimlerini, ilerlemelerini ve trendlerini kolayca okuyabilirsiniz.

6

Ağ modülleri

Ağ modülleri

6

Sensörlerin ve aktüatörlerin sorunsuz bağlantısı için geliştirilen Balluff'un yeni nesil ağ modülleri, entegre bir ekran, LED'ler ve web sunucusu aracılığıyla çok yönlü parametreleme ve teşhis işlevleri sunar. IIoT özelliklidirler ve REST API ve MQTT'yi desteklerler.

Üç IO-Link master sınıfı - Giriş, Standart ve Gelişmiş - gereksinimleriniz için doğru performans seviyesini seçmenize olanak tanır. En yaygın endüstriyel Ethernet ağlarını destekleyen çok protokollü versiyonlar tüm sınıflarda mevcuttur. Metal, plastik ve yıkama ortamları için üretilen muhafazalar her türlü endüstriyel ortamda kullanıma olanak tanır.

Buna ek olarak, sağlam tamamen metal gövde olağanüstü yüklere dayanabilir. Sizin için bu, her yönden güçlü performanstan yararlanacağınız anlamına gelir

7

Güvenli I/O modülü

Güvenli I/O modülü

7

Balluff'un emniyetli I / O modülü, otomasyon ve emniyet teknolojisini IO-Link üzerinden birbirine bağlar. IO-Link üzerinden Emniyet ile her iki dünyanın da en iyisini elde edersiniz.

Endüstriyel emniyet teknolojisinin entegrasyonu hiç bu kadar kolay olmamıştı. Neredeyse tüm emniyet cihazlarını standartlaştırılmış, uygun maliyetli M12 kablolarla bağlarken, kontrolör üzerinden merkezi parametrelendirme işlemi basitleştirir.

Güvenlikle ilgili bilgiler master üzerinden doğrudan kontrol sistemine iletilir. Profinet üzerinden Profisafe kullanımı, kontrol sistemi ile güvenli iletişim sağlar.

8

I/O modülleri

I/O modülleri

8

Balluff'un I / O modülleri, ikili ve analog sensörleri ve aktüatörleri IO-Link protokolü aracılığıyla kontrol seviyesine bağlar.

Modüllerimizi kullanarak kablo sayısını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Ayrıca, I / O modüllerimiz sinyal ön işleme ve genişletilmiş teşhis seçenekleri için ek işlevler sunar. Farklı tasarımlar ve bağlantı teknolojileri, zorlu ortamlarda bile çok çeşitli gereksinimler için çözümler sunar.

9

Endüktif kuplörler

Endüktif kuplörler

9

Sensörlerin ve aktüatörlerin sabit kablolamasının dezavantajları vardır: Otomasyonda kablolar, kontaklar ve konektörler genellikle yüksek yüklere maruz kalır, bu da yorulmaya ve kırılmaya yol açabilir - sonuç olarak potansiyel olarak maliyetli makine duruş süreleri ile.

Endüktif kuplörlerimiz veri ve enerjiyi bir hava boşluğu üzerinden temassız olarak ileterek bu sorunu çözer ve böylece mekanik aşınmayı önler.

Bu da sistemin kullanılabilirliğini artırır, döngü sürelerini kısaltır ve proses esnekliğini artırır. Buna ek olarak, üniteler hızlı bir şekilde ayrılabilir, kullanımı kolaydır ve bakım gerektirmez - yeni gereksinimlere hızlı adaptasyon için idealdir.

10

Optoelektronik sensörler

Optoelektronik sensörler

10

Balluff'un optoelektronik sensörleri, nesnelerin varlığını ve konumunu güvenilir bir şekilde algılar. Ayrıca şekil, renk, mesafe veya kalınlığı güvenilir ve yüksek hassasiyetle izlerler. Endüktif veya kapasitif teknolojiye sahip yakınlık anahtarları ile karşılaştırıldığında, önemli ölçüde daha yüksek bir algılama aralığına sahiptirler.

Balluff size geniş bir ürün yelpazesi sunar. Kırmızı ışıktan kızılötesi ve lazer teknolojisine kadar her türlü ışıkta sensör elde edebilirsiniz. Farklı aralıklarda, arka plan bastırmalı ve bastırmasız ve birçok farklı tasarımda sensörler. Mini sensörler, renk sensörleri, ışık bantları ve özel uygulamalar için kontrast tarayıcılar ürün yelpazemizi tamamlıyor. Balluff ile sadece maksimum güvenilirlikten değil, aynı zamanda maksimum esneklikten de faydalanırsınız.

11

Durum İzleme

Durum İzleme

11

Balluff'un durum izleme sensörleri, titreşim, sıcaklık, nem ve ortam basıncı gibi çeşitli fiziksel değişkenleri kaydeder, bunları işler ve gerekli verileri IO-Link aracılığıyla daha üst düzey bir sisteme sağlar.

Standartlaştırılmış IO-Link protokolü sayesinde, sensörler uygun şekilde parametrelendirilebilir ve sensördeki değerlendirme uygulamaya ayrı ayrı uyarlanabilir.

Esnek proses verisi yapılandırması sayesinde beş adede kadar ölçülen veya önceden işlenen veri serbestçe yapılandırılabilir ve döngüsel olarak iletilebilir.

Bu nedenle durum izleme sensörlerimiz, herhangi bir sistemin verimli ve sorunsuz çalışmasına önemli bir katkıda bulunur ve genel sistemin etkinliğini önemli ölçüde artırır.

Balluff'u seçtiğinizde, robot uygulamalarınızı ve makinelerinizi optimize etmeye ve işletmenizde üretkenliği ve yeniliği artırmaya kendini adamış endüstriyel otomasyon teknolojisinde lider bir şirketle ortaklık kurmuş olursunuz.

Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation

Robot uygulamaları için odaklanılan ürünler

Robotik otomasyonun benzersiz zorluklarının üstesinden gelmek için tasarlanmış özel sensörler ve bileşenler. IO-Link ile veri akışını dijitalleştirmekten durum izleme sensörlerine kadar ürünlerimiz OEE'nizi (genel ekipman verimliliği) artırmanıza ve üretim kalitesini sağlamanıza yardımcı olur.


Robot otomasyonu hakkında endüstriyel broşür

İster sistem entegratörü, ister tesis operatörü, ister robot üreticisi veya kol sonu takım sağlayıcısı olun, sensörlerimizin ve bileşenlerimizin süreçlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabileceği robotik uygulamalara derinlemesine dalın.

  • Robot hücreleri ve ağ oluşturma

  • Kol sonu aletleri

  • Konumlandırma

  • Süreç bütünlüğü

  • Elleçleme

  • Kaynak

  • Mobil robotlar ve taşıma sistemleri


Robotik sensörler: verimli robot otomasyonunun anahtarı

Sensörlerimiz, robotik süreçlerin algılanmasını, yanıt verebilirliğini ve hassasiyetini geliştirdikleri için otomasyon için çok önemlidir. Bu sensörler konum, basınç, sıcaklık ve hareket gibi çevresel koşulları gerçek zamanlı olarak algılayabilir ve verileri doğrudan kontrol sistemlerine iletebilir. Robot otomasyonunda sensörler, mobil robotların hassas navigasyonunu, iş parçalarının tam olarak konumlandırılmasını ve robot kollarında güvenli, hızlı takım değişimlerini sağlar.

Sensörleri otomasyon çözümlerine sorunsuz bir şekilde entegre ederek şirketler süreçlerinin verimliliğini ve esnekliğini artırabilir, arıza sürelerini en aza indirebilir ve daha yüksek ürün kalitesi sağlayabilir. Robotik sensörler sadece mevcut sistemlerin optimizasyonu için temel değil, aynı zamanda endüstriyel otomasyonda inovasyonun itici gücüdür.

Robotik otomasyona yönelik bileşenlerimizin ön plana çıktığı sektörleri keşfedin

Sorularınız mı var? Robot otomasyonu için uzmanlarımızla iletişime geçin!

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure battery industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure assembly and handling
  • Industry brochure welding resistant sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.