El cambio de formato automatizado, con guias digitales, reduce merma y tiempos muertos

Elimina errores humanos con cambio automatizado

Con frecuentes ajustes de cambio de formato manual en la alimentación de la prensa que resultan en material desperdiciado y daños en la herramienta, un fabricante de metalurgia con sede en Michigan buscó una solución rentable que no requiriera reemplazar su maquinaria vieja.

Pudieron automatizar este proceso conectando un PLC existente a un mini maestro IO-Link montado en la máquina e instalando las guías digitales Balluff (BDG) en los tres ejes de los rodillos del enderezador. El PLC se programó con las posiciones requeridas para las enderezadoras para cada cambio. Para iniciar un cambio de formato, un motor gira los ejes de los rodillos de alimentación a la posición deseada. Durante todo el proceso, el BDG da una indicación visual cuando cada eje está en la posición correcta. Solo cuando el BDG confirma que todas las piezas están en su lugar correctamente, puede comenzar el trabajo.

Al automatizar este proceso en solo una de sus prensas, han ahorrado costos significativos y tiempo de inactividad sin la necesidad de una actualización de alto costo.