Automatizar los cambios de formato
Solución de cambio guiada
Para garantizar las propiedades físicas del electrodo y aumentar la fuerza adhesiva entre el electrodo y el colector de corriente, es necesario ajustar el grosor y la tensión de la película. Un cambio de formato automatizado no sólo hace que sus sistemas sean más flexibles y productivos, sino que también evita errores. Ahora incluso los lotes más pequeños pueden procesarse de forma eficiente y, por tanto, económica. Balluff ofrece una gran variedad de sistemas de medición de posición que se adaptan a su aplicación, requisitos y condiciones ambientales particulares.
Las características especiales
- Tiempos de preparación cortos y mayor productividad de la instalación
- Planificación optimizada con reducción simultánea de los tiempos de parada
- Mayor fiabilidad del proceso gracias a la supervisión del formato
- Mayor flexibilidad con tamaños y formas de electrodos