Controlar el recorrido de la cinta en los procesos de bobina a bobina

Barreras luminosas de horquilla BGL

Controlar el recorrido de la cinta en los procesos de bobina a bobina

Cuando las láminas de aluminio y cobre para los diferentes pasos del proceso se alimentan a través de sus líneas por medio de rodillos, debe garantizarse un recorrido recto de la cinta del material.
Así se evitan interrupciones no deseadas, por ejemplo, durante el secado o el calandrado. Nuestras barreras de luz en horquilla miden la posición del borde de la banda de sus películas con una precisión micrométrica, de modo que las guías de su sistema pueden controlarse en consecuencia.

Las características especiales

  • fácil instalación con una sola conexión eléctrica
  • alta resolución y repetibilidad gracias a una distribución de la luz especialmente uniforme
  • Diseño compacto para condiciones de instalación reducidas (carcasa de horquilla robusta o tiras estrechas de transmisor/receptor y electrónica remota)

Downloads

  • Industry brochure battery industry