Detección de posición segura
Los interruptores y sensores de seguridad le ofrecen varios principios operativos: inductivo para la detección segura de la posición y el final de carrera de objetos metálicos sin contacto, electromecánico como los de tipo varilla, o basados en RFID para el acceso o la seguridad de la posición para la protección tanto del personal como de la máquina.
Las características
- Sensores y conmutadores de seguridad para una variedad de aplicaciones
- Versiones con carcasa resistente con indicador de función LED
- Adecuado para aplicaciones de seguridad hasta PLe/SIL3
- Ahorro de tiempo y dinero además de la prevención de errores gracias a la tecnología de conexión estandarizada M12
- Gastos de instalación y requerimientos de espacio reducidos
- También son adecuado para equipos de protección pesados
- A prueba de manipulaciones
- Insensibles a la vibración y al guiado impreciso de la puerta
Downloads
-
Industry brochure metalworking