Detenga las máquinas de manera fiable en momentos críticos
![Detenga las máquinas de manera fiable en momentos críticos](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/metalworking/metalworking-optimizing-automation-assemblies-handling-transport-process-monitoring-stop-machines.jpg/27a59c36def97bf45d924e1cd9ccdc41.jpg)
Para asegurarse de que en situaciones de emergencia se puedan evitar o reducir los riesgos de la máquina, se deben usar dispositivos de comando de seguridad como las unidades E-Stop o E-Off. Como medida complementaria, siempre debe estar disponible un dispositivo E-Stop, ya sea durante la instalación, durante el funcionamiento o durante el mantenimiento.
Las características
- Desconexión fiable de la fuente de alimentación
- Operación de apertura positiva conforme a IEC 60947-5-1, Anexo K
- Conexión enchufable con M12 (5 pines)
- Botón con mecanismo giratorio
- Alto grado de protección contra el polvo y el agua
- Carcasa compacta, de fácil instalación
Downloads
-
Industry brochure metalworking