Determinar la presencia de células durante el montaje de la batería

Escáner de luz BOS

Detectar la presencia de células durante la instalación de la batería

Durante el montaje de sus módulos de batería con la ayuda de robots, nuestros interruptores de proximidad fotoeléctricos detectan de forma fiable la presencia de celdas de batería individuales, independientemente de la superficie, el color y el material. Esto permite un proceso de ensamblaje suave y automatizado al módulo de acuerdo con la tecnología cell-to-pack.

Las características especiales

  • diferentes gamas
  • detecta objetos incluso contra un fondo muy cercano
  • detección de objetos independientemente de la superficie, el color y el material
  • rango de exploración casi constante incluso con diferentes grados de reflectancia

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure battery industry