Garantizar la fiabilidad del proceso
Fila continua BLA
Cuando se transportan películas portadoras recubiertas, es importante mantener una distancia óptima entre los rodillos. De lo contrario, el proceso podría bloquearse y, en el peor de los casos, la máquina podría paralizarse. Nuestra banda luminosa compacta controla de forma fiable la distancia entre los rodillos, por ejemplo, durante el calandrado, para evitarlo. Su interfaz IO-Link también permite el almacenamiento central de datos y, por tanto, una configuración sencilla, incluso en caso de cambios de formato.
Las características especiales
- parametrización sencilla a través de IO-Link
- detección de la posición con gran precisión
- diferenciación simple del tamaño de los diámetros
- Control de calidad de las dimensiones de los huecos
- detección precisa de los bordes
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure battery industry