Identificar y rastrear los módulos de la batería
Sistemas industriales RFID BIS
La RFID de Balluff es la primera opción para una gran transparencia en el montaje de baterías: la identificación sin contacto hace que se pueda rastrear cada uno de los pasos de producción y los materiales utilizados en el proceso. Los soportes de datos RFID pueden leerse y escribirse tantas veces como sea necesario sin contacto visual, incluso si están sucios. Todos los datos se registran y documentan automáticamente y en tiempo real. Esto le permite reaccionar con flexibilidad a los cambios en el proceso en cualquier momento.
Las características especiales
- Amplio espectro de frecuencias
- combinación flexible de diferentes sistemas gracias a la unidad de evaluación independiente de la frecuencia
- Puesta en marcha sencilla y rápida
- Cableado de 4 polos y componentes IO-Link disponibles
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure battery industry