Seguimiento continuo de los rollos
Sensores de inclinación BSI
Los sensores de inclinación de Balluff le ayudan a garantizar la tensión óptima de sus láminas de electrodos. Con una alta precisión de 0,1°, miden el ángulo del brazo de la bailarina para que el material pueda alimentarse siempre de forma óptima. Los sensores, de fácil montaje, funcionan sin contacto y, por tanto, no sufren desgaste ni necesitan mantenimiento.
Las características especiales
- Sin contacto y absoluto
- Rango de medición de hasta 360
- Medición directa de la inclinación sin necesidad de construcciones especiales complejas
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure battery industry