Supervisar el estado del mezclador

Sensores de control de estado BCM

Supervisar el estado del mezclador

Para conseguir procesos sin problemas, puede obtener de nosotros sensores de monitorización de estado. Éstas le proporcionan datos sobre el estado de su mezcladora o de cualquier otro sistema de producción de baterías, para que esté informado de los posibles problemas en una fase temprana. Los parámetros físicos, como la vibración o la temperatura, se registran directamente en el motor y se transmiten a un sistema superior a través de IO-Link. Si se alcanzan los valores límite definidos individualmente, se activa una alarma. Los sensores también controlan su propio estado. Todo esto le ayuda a evitar tiempos de inactividad imprevistos y costosos e inspecciones manuales.

Las características especiales

  • Adecuado para espacios reducidos gracias a su diseño compacto
  • Cómoda parametrización a través de IO-Link
  • Múltiples variables de medición en una sola unidad: vibración, temperatura, humedad, presión ambiental
  • Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable

Downloads

  • Industry brochure battery industry