Control de acceso
Con los sistemas industriales de RFID (Identificación por radiofrecuencia), puede restringir el acceso a las máquinas para brindar seguridad y evitar manipulaciones externas . Distinguir entre personas permite dar acceso limitado a determinadas pantallas. Las vistas de la interfaz pueden cambiarse automáticamente, además de que el control de acceso permite visualizar los tiempos de trabajo de los operadores y realizar un mantenimiento regular.
Características
- Lectura fiable a través de una pared de acero inoxidable de 3 mm de grosor en una antena de RFID de 125 kHz
- Controles colgantes con teclas codificadas por color para diversos roles de usuario
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry