Rastreo fiable de piezas en la producción y el ensamble
Nuestro sistema de RFID (identificación por radiofrecuencia) de alta velocidad asegura el rastreo del stock que circula en su sistema de ensamble automatizado. La flexible unidad procesadora BIS V usa cabezales de lectura/escritura de alta velocidad para procesar grandes cantidades de datos en el menor tiempo posible. Es 8 veces más rápida que el estándar global ISO 15693, por lo que se reducen los tiempos de ciclo y se aumentan las tasas de rendimiento. En resumen, puede confiar plenamente en el sistema, ya que, para el control de la calidad, se registra todo el proceso de producción y se almacenan todos los datos.
Las características
- Espacio para toda la información con una capacidad de almacenamiento incomparablemente generosa de hasta 128 kB
- Conservación descentralizada de datos para mayor seguridad
- Transparencia: todos los datos están disponibles en tiempo real
- Flexibilidad: puede combinarse el uso de sensores y de RFID usando el maestro IO-Link integrado
Downloads
-
Industry brochure automotive