Visualización flexible de secuencias de producción
Si desea visualizar de forma flexible el proceso de producción directamente en la línea de producción, puede usar SmartLight: nuestra torreta LED con un rango de rendimiento prácticamente ilimitado. El SmartLight muestra las tendencias, para que usted pueda monitorear continuamente diversas etapas. Puede instalarse sobre la marcha sin alteraciones mecánicas. Con esta clase de flexibilidad, usted puede optimizar sus tiempos de ciclo y saber con antelación si se producirán cuellos de botella o si hay tareas de mantenimiento previstas.
Las características
- Máxima flexibilidad: Los colores y las zonas pueden configurarse individualmente en cuanto al número, tamaño y definición del color
- Sin alteraciones mecánicas: Cambio de modos (de nivel, runlight y segmentos) sobre la marcha
- Conexión sencilla e instalación rápida con un cable para sensor de 3 conductores
- Versátil: disponible en tres tamaños, también con señalización acústica
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure electronics industry
-
Industry brochure white goods – household appliances