Detección de cables colgantes en el estátor
Durante la producción del motor eléctrico, puede usarse la unidad de evaluación óptica de alta resolución para garantizar que los finos cables de las bobinas de aire están posicionados con exactitud. Esto previene problemas en los siguientes pasos del ensamble y evita desperdicios.
Su amplia banda de luz permite monitorear un área homogénea más amplia que con un sensor fotoeléctrico emisor-receptor tradicional o con barreras fotoeléctricas.
Características
- Unidad de evaluación óptica de 50 mm, uniforme y de alta visibilidad
- Excelente resolución de 0.01 mm
- Rápida detección de errores para producir menos desperdicios
- Verifica distintos aspectos al mismo tiempo usando diferentes modos de medición
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive