Control de posicionamiento de accionamientos lineales

Control de posicionamiento de accionamiento lineales

Las posiciones de destino libremente seleccionables aumentan la flexibilidad de los accionamientos lineales con medición de desplazamiento integrada. El encoder magnético altamente compacto es todo lo que se necesita para actualizar las unidades de posicionamiento, incluyendo al eje de posición controlada. Y es notablemente económico, ya que el sistema es fácil de adaptar. Además, puede evaluar continuamente la calidad de la señal y el estado del sistema o leerlo cómodamente desde el LED incorporado. Esto ayuda a la instalación, la puesta en marcha, el funcionamiento normal y la configuración, cuando, por ejemplo, la máquina necesita ser cambiada.

Las características

  • Extremadamente precisos, incluso a velocidades muy bajas
  • Sin contacto y sin mantenimiento
  • Interfaces absolutas: SSi y BiSS C

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure metalworking