Detección de posición segura

Detección de posición segura

Los interruptores y sensores de seguridad le ofrecen varios principios operativos: inductivo para la detección segura de la posición y el final de carrera de objetos metálicos sin contacto, electromecánico como los de tipo varilla, o basados en RFID para el acceso o la seguridad de la posición para la protección tanto del personal como de la máquina.

Las características

  • Sensores y conmutadores de seguridad para una variedad de aplicaciones
  • Versiones con carcasa resistente con indicador de función LED
  • Adecuado para aplicaciones de seguridad hasta PLe/SIL3
  • Ahorro de tiempo y dinero además de la prevención de errores gracias a la tecnología de conexión estandarizada M12
  • Gastos de instalación y requerimientos de espacio reducidos
  • También son adecuado para equipos de protección pesados
  • A prueba de manipulaciones
  • Insensibles a la vibración y al guiado impreciso de la puerta

Downloads

  • Industry brochure metalworking