- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Monitoreo de pinzas en cargadores de pórtico
- Detección de posiciones finales en cargadores de pórtico
- Control de posicionamiento de accionamientos lineales
- Monitoreo de niveles en la unidad de energía hidráulica
- Detecte fluidos y niveles de proceso de manera continua o de conmutación
- Detección de fugas
- Detección de posición segura
- Detenga las máquinas de manera fiable en momentos críticos
Detenga las máquinas de manera fiable en momentos críticos
Para asegurarse de que en situaciones de emergencia se puedan evitar o reducir los riesgos de la máquina, se deben usar dispositivos de comando de seguridad como las unidades E-Stop o E-Off. Como medida complementaria, siempre debe estar disponible un dispositivo E-Stop, ya sea durante la instalación, durante el funcionamiento o durante el mantenimiento.
Las características
- Desconexión fiable de la fuente de alimentación
- Operación de apertura positiva conforme a IEC 60947-5-1, Anexo K
- Conexión enchufable con M12 (5 pines)
- Botón con mecanismo giratorio
- Alto grado de protección contra el polvo y el agua
- Carcasa compacta, de fácil instalación
Downloads
-
Industry brochure metalworking