Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Conexión
- M12x1-Casquillo, acodado, 4-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 2
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Tensión de servicio Ub
- 240 VDC
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
cURus