- Conexión 1
- M8x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP69K/IP67, IP69K