- Conexión
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PVC blindado Gris, 2 m
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -20...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC