- Conexión 1
- M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PVC Gris, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- 5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K