- Conexión
- B, Ind.-180°-Conector de válvula, acodado, 3-polos
- Cable
- PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 0.50 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 230 VDC / 230 VAC