- Conexión
- B, DIN-0°-Conector de válvula, acodado, 3-polos
- Indicación de funcionamiento
- LED amarillo
- Circuito de protección
- Diodo de supresión
- Cable
- PVC Gris, 10 m
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 0.50 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 24 VDC / 24 VAC