BCC04P6
Latiguillos de conexión
Typecode:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Conexión 1
- C, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PVC Gris, 0.6 m
- Número de conductores
- 3
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- 5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67/IP67, IP69K