- Conexión 1
- A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Indicación de funcionamiento
- LED amarillo/no
- Circuito de protección
- Diodo de supresión
- Cable
- PVC Gris, 3 m
- Número de conductores
- 3
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- 5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67/IP67, IP69K