BCC04YL
Latiguillos de conexión
Typecode:
BCC VA04-M423-3E-664-PX0350-020
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BCC04WK
BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-020
- Conexión 1
- A, DIN-0°/180°-Conector de válvula, acodado, 4-polos
- Conexión 2
- M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado
- Indicación de funcionamiento
- LED amarillo/no
- Circuito de protección
- Diodo de supresión
- Cable
- PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67/IP67, IP69K