BCC0518
Cables de conexión
Typecode:
BCC M313-0000-20-001-VX43T2-100
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Conexión
- M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PVC Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 22 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP69K