BCC05HF
Cables de conexión
Typecode:
BCC M415-0000-1A-007-EX43T2-100
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BCC0ATK
BCC M415-0000-1A-002-EX43T2-100
- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
- Indicador de tensión de servicio
- LED verde
- Indicación de funcionamiento (PIN 2)
- LED amarillo
- Salida de conmutación
- NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
- Cable
- TPE Amarillo, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 22 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 30 VDC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K