- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
- Indicador de tensión de servicio
- LED verde
- Indicación de funcionamiento (Pin 4)
- LED amarillo
- Salida de conmutación
- PNP Contacto NA/NC (NA/NC) antivalente
- Cable
- PVC Amarillo, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 22 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 30 VDC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K