BCC05RR
Cables de conexión
Typecode:
BCC M425-0000-1A-001-PX43T2-050
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Conexión
- M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Amarillo, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 22 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K