BCC05UU
Cables de conexión
Typecode:
BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BCC05T3
BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020
- Conexión
- M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado
- Indicador de tensión de servicio
- LED verde
- Indicación de funcionamiento (PIN 2)
- LED amarillo
- Salida de conmutación
- NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
- Cable
- PVC Amarillo, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 22 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 30 VDC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K