- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado
- Indicador de tensión de servicio
- LED verde / no
- Indicación de funcionamiento
- Sí / no
- Indicación de funcionamiento (Pin 4)
- LED amarillo
- Cable
- TPE Amarillo, 1.5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 30 VDC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K