- Conexión 1
- B, DIN-180°-Conector de válvula, acodado, 3-polos
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Indicación de funcionamiento
- LED amarillo/no
- Circuito de protección
- Diodo de supresión
- Cable
- PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67/IP67, IP69K