- Conexión
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
- Interfaz
- CC-Link
- Cable
- PVC blindado Rojo, 10 m
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 20 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...70 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K