- Conexión
- M12x1-Conector, acodado, 12-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 12
- sección de conductor
- 0.25 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.5 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K