- Conexión 1
- 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
- Conexión 2
- 7/8"-Conector, recto, 5-polos
- Interfaz
- DeviceNet Thin
- Cable
- PVC blindado Gris, 0.6 m
- Número de conductores
- 4
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68/IP67, IP68