- Conexión
- M8x1-Casquillo, recto, 4-polos, A-codificado
- Salida de conmutación
- antivalente
- Cable
- PUR resistente a chispas de soldadura Naranja, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP69K