BCC0CLR
Cables de conexión
Typecode:
BCC M424-0000-2A-003-VX44T2-020
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Conexión
- M12x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado
- Salida de conmutación
- antivalente
- Cable
- PVC Amarillo, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 22 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K