- Conexión
- M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado
- Número de conductores
- 8
- sección de conductor
- 22 AWG
- Longitud de cables trenzados L
- 2.00 m
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 2.0 A
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-01
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-03
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 7.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-92-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-01
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-03