- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
- Salida de conmutación
- antivalente
- Cable
- TPE resistente a chispas de soldadura Gris, 2 m
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 0.34 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...130 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -40...125 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP65