- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
- Cable
- Silicona resistente a chispas de soldadura Negro, 4 m
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...200 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...200 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP65/IP65